Bloque de conexión, 1P, 160A 2x70/3x25+8x16mm² KJ02CN

EAN
3250613803728
Cantidad
4 PCEs
Grupo
12
76,77 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Número de polos
    1 P
Configuración
  • Número de módulos
    2
Corriente eléctrica
  • Corriente asignada nominal
    160 A
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    51 mm
  • Altura del producto instalado
    91 mm
  • Anchura del producto instalado
    36 mm
Conexión
  • Sección de conductor (flexible), con funda terminal
    16…50 mm²
Normas
  • Directiva europea WEEE
    afectado
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes

Documentos

Más descargas

Texto para prescripción

Bloque de conexión, 1P, 160A 2x70/3x25+8x16mm²
Bloque de conexión hager , 1P, 2x50 + 3x16/8x10 mm², Intensidad nominal: 160 A . De acuerdo con la norma IEC 947-7-1

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.