Bloque de conexión, 1P, 160A 4x50 / 3x35+8x16 mm² KJ02C

EAN
3250613800116
Cantidad
4 PCEs

Desafortunadamente, el producto ya no está disponible. Para encontrar una alternativa contacte con su distribuidor o contacte con nosotros


Características técnicas

Arquitectura
  • Número de polos
    1 P
Configuración
  • Número de módulos
    2
Corriente eléctrica
  • Corriente asignada nominal
    160 A
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    50 mm
  • Altura del producto instalado
    90 mm
  • Anchura del producto instalado
    35 mm
Conexión
  • Sección de conductor (flexible), con funda terminal
    10…50 mm²
  • Sección de conductor (rígido)
    10…70 mm²
Normas
  • Directiva europea WEEE
    afectado
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.