Bloque de conexión, 1P, 400A, 1x150 / 2x25+5x16+4x10 mm² KJ02B

EAN
3250613800246
Cantidad
4 PCEs
Grupo
12
Precio de venta
111,34 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Número de polos
    1 P
Configuración
  • Número de módulos
    2.5
Corriente eléctrica
  • Corriente asignada nominal
    400 A
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    50 mm
  • Altura del producto instalado
    95 mm
  • Anchura del producto instalado
    45 mm
Materiales, acabados, colores
  • Material
    En latón
Conexión
  • Sección de conductor (flexible), con funda terminal
    95…150 mm²
  • Sección de conductor (rígido)
    95…185 mm²
Normas
  • Directiva europea WEEE
    afectado
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes

Texto para prescripción

Bloque de conexión, 1P, 400A, 1x150 / 2x25+5x16+4x10 mm²
Bloque de conexión, 1P, 400A, 1x150 / 2x25+1x16+8x10 mm²

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.