Bloque de conexión escalonado 2P, 90A,2x25-35/10x6 mm² KJ01A

EAN
3250613800208
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
67,22 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Número de polos
    2 P
Configuración
  • Número de módulos
    7.5
Corriente eléctrica
  • Corriente asignada nominal
    90 A
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    44 mm
  • Altura del producto instalado
    86 mm
  • Anchura del producto instalado
    129 mm
Materiales, acabados, colores
  • Peso del metal contenido en el producto
    130 g
Normas
  • Directiva europea WEEE
    afectado
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes

Texto para prescripción

Bloque de conexión escalonado 2P, 90A,2x25-35/10x6 mm²
Bloque de conexión escalonado 2P, 100A, 1x35/1x25+10x6 mm²

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.