Borne de conexión con horquilla lateral 2x25 mm² KF84A

EAN
3250613760045
Cantidad
10 PCEs
Grupo
40
8,83 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Número de polos
    1 P
Funciones
  • suitableforfinestrandconductors
    No
  • suitableforfineconductorswocableendsleeve
    No
  • suitableforextrafinestrandconductors
    No
  • suitableforextrafineconductorswocablesleeve
    No
Corriente eléctrica
  • Corriente asignada nominal
    80 A
Conexión
  • Sección de conexión en cable flexible
    16 mm²
  • Sección de conexión en cable rígido
    25 mm²
  • Sección del borne
    25 mm²
Accesorios incluidos
  • Tipo de accesorio
    Borne de alimentación
Equipo
  • Número de salidas
    0
  • Número de salidas
    1
Normas
  • Directiva europea WEEE
    afectado
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes

Documentos

Más descargas

Texto para prescripción

Borne de conexión con horquilla lateral 2x25 mm²
Borne de conexión con horquilla lateral 2x25 mm²

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.