Borne de conexión con lengüeta lateral 1x35 mm² KF83A

EAN
3250613760038
Cantidad
10 PCEs
Grupo
40
Precio de venta
7,86 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Número de polos
    1 P
  • Montaje
    Atornillado
Funciones
  • suitableforfinestrandconductors
    No
  • suitableforfineconductorswocableendsleeve
    No
  • suitableforextrafinestrandconductors
    No
  • suitableforextrafineconductorswocablesleeve
    No
Tensión
  • Tensión máxima de utilización
    500 V
Corriente eléctrica
  • Corriente asignada nominal
    100 A
Materiales, acabados, colores
  • Material
    Mezcla de materiales
Conexión
  • Sección del borne
    35 mm²
Accesorios incluidos
  • Tipo de accesorio
    Borne de alimentación
Equipo
  • Número de salidas
    0
  • Número de salidas
    1
Normas
  • Directiva europea WEEE
    afectado

Texto para prescripción

Borne de conexión con lengüeta lateral 1x35 mm²
Borne de conexión con lengüeta lateral 1x35 mm²

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.