Puente de unión de horquilla 4P, 10 mm², 63A, 56M KDN463B

EAN
3250613740979
Cantidad
10 PCEs
Grupo
40
155,63 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Número de polos
    4 P
  • Tipo de polos
    4 P
Principales características eléctricas
  • Tensión asignada de empleo en alterna
    230 / 400 V
Tensión
  • Tensión máxima de utilización
    400 V
Corriente eléctrica
  • Corriente asignada nominal
    63 A
Dimensiones
  • Longitud en mm
    1000 mm
  • Paso
    17.8 mm
  • fixationdistanceinmodulesteps
    4
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Gris
Instalación, montaje
  • Adaptado a un aparato con auxiliar
    No
Conexión
  • Sección de conexión en cable rígido
    10 mm²
  • Adaptado a los aparatos con conector del neutro
  • Tipo de conector
    Barra de horquilla
Equipo
  • Número de aparatos que pueden ser instalados
    14
Normas
  • Directiva europea WEEE
    afectado
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
Condiciones de uso
  • Aislado

Texto para prescripción

Puente de unión de horquilla 4P, 10 mm², 63A, 56M
Puente de unión de horquilla 4P, 10 mm², 63A, 56M

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.