Puente de unión de horquilla 1P, 20 mm², 100A, 57M KD190B

EAN
3250613740481
Cantidad
10 PCEs
Grupo
40
Precio de venta
178,73 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Número de polos
    1 P
Compatibilidad
  • Destinado a las referencias compatibles
    Modular devices
Principales características eléctricas
  • Tensión asignada de empleo en alterna
    415 V
Tensión
  • Tensión máxima de utilización
    230 V
Corriente eléctrica
  • Corriente asignada nominal
    100 A
Dimensiones
  • Longitud en mm
    1000 mm
  • Paso
    17.8 mm
  • fixationdistanceinmodulesteps
    1
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Gris
Instalación, montaje
  • Adaptado a un aparato con auxiliar
    No
Conexión
  • Adaptado a los aparatos con conector del neutro
    No
Equipo
  • Número de aparatos que pueden ser instalados
    57
Normas
  • Directiva europea WEEE
    afectado
Condiciones de uso
  • Aislado

Documentos

Más descargas

Texto para prescripción

Puente de unión de horquilla 1P, 20 mm², 100A, 57M
Puente de unión de horquilla 1P, 20 mm², 100A, 57M

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.