The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Puente de unión de lengüeta 4P, 10 mm², 63A, 12M color gris
KB463A
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
-
Destinado a las referencias compatibles
Modular devices
-
Tensión asignada de empleo en alterna
230 / 400 V
-
Tensión máxima de utilización
400 V
-
Tensión soportada al impulso asignada
4 kV
-
Corriente asignada nominal
63 A
-
-
-
fixationdistanceinmodulesteps
4
-
Adaptado a un aparato con auxiliar
No
-
Sección de conexión en cable rígido
10 mm²
-
Adaptado a los aparatos con conector del neutro
Sí
-
Tipo de conector
Puentes de unión de lengüeta
-
Número de aparatos que pueden ser instalados
3
-
Directiva europea WEEE
afectado
Texto para prescripción
Puente de unión de lengüeta 4P, 10 mm², 63A, 12M color gris
Puente de unión de lengüeta 4P, 10 mm², 63A, 12M, color gris
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.