Puente de unión de lengüeta 1P, 10 mm², 63A, 13M, color marrón KB163P

EAN
3250613720018
Cantidad
50 PCEs
Grupo
40
11,60 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Número de polos
    1 P
  • Tipo de polos
    1 P
Configuración
  • Número de módulos
    13
Compatibilidad
  • Destinado a las referencias compatibles
    Modular devices
Principales características eléctricas
  • Tensión asignada de empleo en alterna
    415 V
Tensión
  • Tensión máxima de utilización
    230 V
  • Tensión soportada al impulso asignada
    4 kV
Corriente eléctrica
  • Corriente asignada nominal
    63 A
Dimensiones
  • Longitud en mm
    228 mm
  • Paso
    17.8 mm
  • fixationdistanceinmodulesteps
    1
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Marrón
Instalación, montaje
  • Adaptado a un aparato con auxiliar
    No
Conexión
  • Sección de conexión en cable rígido
    10 mm²
  • Adaptado a los aparatos con conector del neutro
    No
  • Tipo de conector
    Puentes de unión de lengüeta
Equipo
  • Número de aparatos que pueden ser instalados
    13
Normas
  • Directiva europea WEEE
    afectado
Condiciones de uso
  • Aislado

Documentos

Más descargas

Texto para prescripción

Puente de unión de lengüeta 1P, 10 mm², 63A, 13M, color marrón
Puente de unión de lengüeta 1P, 10 mm², 63A, 13M, color marrón

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.