Regleta de conexión, longitud 73 mm, 4x16+7x10 mm², 11 conexiones K144

EAN
4010330712142
Cantidad
10 PCEs
Grupo
12
6,77 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Número de polos
    1 P
Corriente eléctrica
  • Corriente asignada nominal
    60 A
Dimensiones
  • Longitud en mm
    73 mm
Conexión
  • Número y sección de los puntos de conexión
    5x16+6x10mm²
Normas
  • Directiva europea WEEE
    afectado
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes

Texto para prescripción

Regleta de conexión, longitud 73 mm, 4x16+7x10 mm², 11 conexiones
Regleta de conexión, longitud 73 mm, 4x16+7x10 mm², 11 conexiones

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.