Bloque de conexión 1P, 2x25 + 4x16 mm² K018

EAN
4010330710964
Cantidad
20 PCEs
Grupo
12
31,92 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Número de polos
    1 P
Corriente eléctrica
  • Corriente asignada nominal
    125 A
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    40 mm
  • Altura del producto instalado
    55 mm
  • Anchura del producto instalado
    40 mm
Conexión
  • Sección de conexión en cable rígido
    25 mm²
Equipo
  • Número de salidas
    2
  • Número de salidas
    1
Normas
  • Directiva europea WEEE
    afectado

Documentos

Más descargas

Texto para prescripción

Bloque de conexión 1P, 2x25 + 4x16 mm²
Bloque de conexión 1Polo, 2x25 + 4x16 mm²

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.