EAN
3250613140779
Cantidad
1 uni.
Grupo
70
98,19 €
/ uni. *

Características técnicas

Principales características eléctricas
  • Frecuencia asignada
    50 Hz
Conexión
  • Sección de conexión en cable flexible
    2, 5 mm²
  • Sección de conexión en cable rígido
    2, 5 mm²
Equipo
  • Número de contactos auxiliares normalmente cerrados
    1
  • Número de contactos auxiliares normalmente abiertos
    1
  • Número de contactos auxiliares conmutados
    0
Normas
  • Directiva europea WEEE
    afectado
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -20…70 °C
  • Temperatura de almacenamiento/transporte
    -40…65 °C

Texto para prescripción

Contacto auxiliar 1 NA+1NC, para 40/160A
Contacto auxiliar 1 NA+1NC, para 40/160A

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.