EAN
3250613200961
Cantidad
1 uni.
Grupo
60
362,78 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Número de polos
    4 P
  • Tipo de polos
    4 P
Corriente eléctrica
  • Corriente asignada nominal
    630 A
Potencia
  • Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal
    211.2 W
  • Potencia disipada por polo
    70.4 W
Instalación, montaje
  • Par de apriete
    25Nm
Conexión
  • Sección de conductor
    35…300 mm²
Normas
  • Directiva europea RoHs
    conformidad voluntaria
  • Directiva europea WEEE
    afectado
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.