EAN
3250613152741
Cantidad
1 uni.
Grupo
60
257,90 €
/ uni. *

Características técnicas

Materiales, acabados, colores
  • Color del manguito
    ninguno
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    estañado
Conexión
  • Sección de conexión en cable flexible
    150mm²
  • Sección de conexión en cable rígido
    150 mm²
Cable
  • Sección del conductor
    150 mm²
Normas
  • Directiva europea WEEE
    afectado
Seguridad
  • Manguito
    long
Condiciones de uso
  • Grado de polución / IEC60664/IEC60947-2
    3
  • Altitud
    2000 m
  • Aislado
    No
Forma
  • Forma
    Forma circular

Documentos

Más descargas

Texto para prescripción

Juego de 4 terminales para cable de 150 mm², Ø 10,5 mm
Juego de 4 terminales para cable de 150 mm², Ø 10,5 mm

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.