Mando a motor para interruptores h1600, 110-240 Vac HXF042H

EAN
3250613370480
Cantidad
1 uni.
Grupo
60
3.650,81 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Tipo de mando
    motorizado
Principales características eléctricas
  • Tensión asignada de empleo en alterna
    200 / 230 V
  • Tipo de tensión de alimentación
    AC
  • Frecuencia asignada
    50/60 Hz
Tensión
  • Tensión circuito de mando en c.c.
    0 V
  • Tensión circuito de mando en c.a.
    200 / 230 V
  • Tensión asignada de empleo en continua
    0 V
Frecuencia
  • Frecuencia
    50 a 60 Hz
Potencia
  • Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal
    24 W
Normas
  • Directiva europea RoHs
    conformidad voluntaria
  • Directiva europea WEEE
    afectado
Condiciones de uso
  • Grado de polución / IEC60664/IEC60947-2
    3
  • Altitud
    2000 m

Texto para prescripción

Mando a motor para interruptores h1600, 110-240 Vac
Mando a motor para interruptores h1600, 110-240 Vac

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.