The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Contacto auxiliar de defecto para interruptores x160 - x250, 1 NA + 1
HXA024H
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
-
Tensión asignada de empleo en alterna
250 V
-
Tipo de tensión de alimentación
AC/DC
-
Tensión soportada al impulso asignada
1500 V
-
Tensión asignada de empleo en continua
125 V
-
Corriente asignada nominal
3 A
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal
3 W
-
-
Tipo de conexión
Borne de conexión rápida
-
Número de contactos auxiliares normalmente cerrados
1
-
Número de contactos auxiliares normalmente abiertos
1
-
Número de contactos auxiliares conmutados
0
-
Número de contactos auxiliares de señal de defecto
2
-
Directiva europea RoHs
conformidad voluntaria
-
Directiva europea WEEE
afectado
Texto para prescripción
Contacto auxiliar de defecto para interruptores x160 - x250, 1 NA + 1
Contacto auxiliar de defecto para interruptores x160 - x250, 1 NA + 1 NC
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.