EAN
3250613346416
Cantidad
1 uni.
Grupo
60
121,77 €
/ uni. *

Características técnicas

Principales características eléctricas
  • Tensión asignada de empleo en alterna
    230 V
Tensión
  • Tensión asignada de empleo en continua
    125 V
Potencia
  • Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal
    3 W
Conexión
  • Tipo de contacto
    1 NA/NC
  • Tipo de conexión
    Borne de conexión rápida
Normas
  • Directiva europea WEEE
    afectado
Condiciones de uso
  • Grado de polución / IEC60664/IEC60947-2
    3
  • Altitud
    2000 m

Texto para prescripción

Contacto auxiliar para interruptores x160 - x250, 1NA + 1NC
Contacto auxiliar para interruptores x160 - x250, 1NA + 1NC

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.