Relé dif., sensib. reg. de 0,03 a 30A, salida 50%, LCD, test/rearme, 4 vías HR534

EAN
3250613281359
Cantidad
1 uni.
Grupo
70
1.030,32 €
/ uni. *

Características técnicas

Configuración
  • Número de módulos
    3
  • Temporiz. de la protection diferencial
    0 / 0.1 / 0.3 / 0.5 / 0.75 / 1 s
Principales características eléctricas
  • Tensión asignada de empleo en alterna
    230 V
Tensión
  • Tensión máxima de utilización
    276 V
Corriente eléctrica
  • Corriente diferencial asignada
    30 mA / 100 mA / 300 mA / 500 mA / 1 A / 3 A / 5 A / 10 A / 30 A
  • Sobrecarga admisible a nivel del toroidal
    30kA / 100ms
Potencia
  • Potencia consumida
    6 VA
Instalación, montaje
  • Par de apriete
    0,5/0,6Nm
Conexión
  • Sección de conexión en cable flexible
    0,5 / 2mm²
  • Sección de conexión en cable rígido
    0,5 / 2mm²
  • Sección de conexión en cable flexible de la medida
    0.5 / 2 mm²
  • sectionrigidcablemeasurement
    0.5 / 2 mm²
Normas
  • Directiva europea WEEE
    afectado
Seguridad
  • Tipo de protección diferencial
    A
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -10…55 °C
  • Altitud
    2000 m
  • Temperatura de almacenamiento/transporte
    -20…70 °C

Texto para prescripción

Relé dif., sensib. reg. de 0,03 a 30A, salida 50%, LCD, test/rearme, 4 vías
Relé diferencial, sensibilidad regulable de 0,03 -0,1-0,3-0,5-1-3- 10-30A, temporizado de 0 -selectivo-0,1-0,3-0,4-0,5-1-3-5-10s . 1 contacto conmutado de salida de 6 A, con el botón de test y reset. Reset a distancia.1 contacto de salida de seguridad positiva. Tipo A . Tamaño:3 módulos. Admite hasta 4 toroidales. 4 vías. De acuerdo con las normas DIN EN 60947-2 , IEC 60755 , IEC 61008-1

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.