Relé diferencial, sensibilidad regulable de 0,03 a 10A, temporizado HR510

EAN
3250613281311
Cantidad
1 uni.
Grupo
70
502,07 €
/ uni. *

Características técnicas

Configuración
  • Número de módulos
    3
  • Temporiz. de la protection diferencial
    0 / 0.1 / 0.3 / 0.4 / 0.5 / 1 / 3 s
Principales características eléctricas
  • Tensión asignada de empleo en alterna
    230 V
Tensión
  • Tensión máxima de utilización
    276 V
Corriente eléctrica
  • Corriente diferencial asignada
    30 mA / 100 mA / 300 mA / 500 mA / 1 A / 3 A / 10 A
  • Sobrecarga admisible a nivel del toroidal
    30kA / 100ms
Potencia
  • Potencia consumida
    5 VA
Instalación, montaje
  • Par de apriete
    1, 7 Nm
Conexión
  • Sección de conexión en cable flexible
    1 / 2, 5 mm²
  • Sección de conexión en cable rígido
    1, 5 / 4 mm²
  • Sección de conexión en cable flexible de la medida
    1 / 2.5 mm²
  • sectionrigidcablemeasurement
    1.5 / 4 mm²
Normas
  • Directiva europea WEEE
    afectado
Seguridad
  • Tipo de protección diferencial
    A
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -10…55 °C
  • Altitud
    2000 m
  • Temperatura de almacenamiento/transporte
    -20…70 °C

Texto para prescripción

Relé diferencial, sensibilidad regulable de 0,03 a 10A, temporizado
Relé diferencial, sensibilidad regulable de 0,03 -0,1-0,3-0,5-1-3- 10A, temporizado de 0 a-0,1-0,3-0,4-0,5-1-3s . 1 contacto conmutado de salida de 5 A, con el botón de test y reset. 1 contacto de salida de seguridad positiva.Tipo A, HI. Tamaño:3 módulos. De acuerdo con las normas DIN EN 60947-2 , IEC 60755 , IEC 61008-1

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.