The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Interruptor automático caja moldeada h3+ P630, 4P4D N0-50-100%, 630A, 40kA, LSI
HNW631JR
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
-
Posición del neutro
Izquierda
-
Número de polos protegidos
4
-
-
-
Aparato equipado con función protección
Sí
-
Función interruptor de cabecera
Sí
-
Función interruptor de "paro de emergencia"
No
-
Función interruptor de seguridad
No
-
Función interruptor mantenimiento/servicio
Sí
-
-
Protección diferencial integrada
No
-
-
Mando motorizado integrado
No
-
Tensión asignada de empleo en alterna
220 / 690 V
-
Tipo de tensión de alimentación
AC
-
Frecuencia asignada
50/60 Hz
-
Tensión asignada de aislamiento
800 V
-
Tensión soportada al impulso asignada
8 kV
-
Equipado con bobina de mínima tensión
No
-
Corriente asignada nominal
630 A
-
Poder corte último en c.a. 690V (EN 60947-2)
7 kA
-
Corriente asignada a 10°C según IEC 60947
630 A
-
Corriente asignada a 15°C según IEC 60947
630 A
-
Corriente asignada a 20°C según IEC 60947
630 A
-
Corriente asignada a 25°C según IEC 60947
630 A
-
Corriente asignada a 30°C según IEC 60947
630 A
-
Corriente asignada a 35°C según IEC 60947
630 A
-
Corriente asignada a 40°C según IEC 60947
630 A
-
Corriente asignada a 45°C según IEC 60947
630 A
-
Corriente asignada a 50°C según IEC 60947
630 A
-
Corriente asignada a 55°C según IEC 60947
630 A
-
Corriente asignada a 60°C según IEC 60947
622 A
-
Corriente asignada a 65°C según IEC 60947
570 A
-
Corriente asignada a 70°C según IEC 60947
510 A
-
-
Poder de corte sobre 1 polo 230V (EN 60947-2)
10 kA
-
Poder corte 1 polo 400V (EN60947-2)
10 kA
-
Poder de corte 1 polo. 415V (EN60947-2)
10 kA
-
Poder corte último en c.a. 230V (EN 60947-2)
70 kA
-
Poder corte último en c.a. 240V (EN 60947-2)
70 kA
-
Poder corte último en c.a. 400V (EN 60947-2)
40 kA
-
Poder corte último en c.a. 415V (EN 60947-2)
40 kA
-
-
-
-
Profundidad del producto instalado
150 mm
-
Altura del producto instalado
260 mm
-
Anchura del producto instalado
185 mm
-
Potencia disipada por polo a 0,63 In
25.4 W
-
Potencia disipada por polo a 0,8 In
40.6 W
-
Potencia disipada total a 0,63 In
76.2 W
-
Potencia disipada total a 0,8 In
121.9 W
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal
190.5 W
-
Potencia disipada por polo
63.5 W
-
Tiempo de respuesta a la apertura de contactos
10 ms
-
Montaje opcional sobre perfil DIN mediante adaptador
No
-
suitableforfrontmounting
No
-
Adaptado para su montaje en suelo
Sí
-
Material del cable
Cu / Al
-
Número de contactos auxiliares normalmente cerrados
0
-
Número de contactos auxiliares normalmente abiertos
0
-
Número de contactos auxiliares conmutados
0
-
-
-
-
Directiva europea WEEE
afectado
-
atishalogenfreeexternallymaintained
No
-
Grado de polución / IEC60664/IEC60947-2
3
-
-
Temperatura de calibración
50 °C
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.