Interruptor automático caja moldeada h3+ P630, 4P4D N0-50-100%, 400A, 40kA, LSI HNW401JR

EAN
3250613198459
Cantidad
1 uni.
Grupo
60
Precio de venta
4.974,69 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Posición del neutro
    Izquierda
  • Número de polos protegidos
    4
  • Número de polos
    4 P
  • Tipo de caja
    Empotrado
Funciones
  • Aparato equipado con función protección
  • Función interruptor de cabecera
  • Función interruptor de "paro de emergencia"
    No
  • Función interruptor de seguridad
    No
  • Función interruptor mantenimiento/servicio
  • Bloque de disparo
    LSI
  • Protección diferencial integrada
    No
  • Con corte del neutro
Mandos e indicadores
  • Mando motorizado integrado
    No
Principales características eléctricas
  • Tensión asignada de empleo en alterna
    220 / 690 V
  • Tipo de tensión de alimentación
    AC
  • Frecuencia asignada
    50/60 Hz
Tensión
  • Tensión asignada de aislamiento
    800 V
  • Tensión soportada al impulso asignada
    8 kV
  • Equipado con bobina de mínima tensión
    No
Corriente eléctrica
  • Corriente asignada nominal
    400 A
  • Poder corte último en c.a. 690V (EN 60947-2)
    7 kA
  • Corriente asignada a 10°C según IEC 60947
    400 A
  • Corriente asignada a 15°C según IEC 60947
    400 A
  • Corriente asignada a 20°C según IEC 60947
    400 A
  • Corriente asignada a 25°C según IEC 60947
    400 A
  • Corriente asignada a 30°C según IEC 60947
    400 A
  • Corriente asignada a 35°C según IEC 60947
    400 A
  • Corriente asignada a 40°C según IEC 60947
    400 A
  • Corriente asignada a 45°C según IEC 60947
    400 A
  • Corriente asignada a 50°C según IEC 60947
    400 A
  • Corriente asignada a 55°C según IEC 60947
    400 A
  • Corriente asignada a 60°C según IEC 60947
    400 A
  • Corriente asignada a 65°C según IEC 60947
    400 A
  • Corriente asignada a 70°C según IEC 60947
    400 A
  • ics947660
    7 kA
  • Poder de corte sobre 1 polo 230V (EN 60947-2)
    10 kA
  • Poder corte 1 polo 400V (EN60947-2)
    10 kA
  • Poder de corte 1 polo. 415V (EN60947-2)
    10 kA
  • Poder corte último en c.a. 230V (EN 60947-2)
    70 kA
  • Poder corte último en c.a. 240V (EN 60947-2)
    70 kA
  • Poder corte último en c.a. 400V (EN 60947-2)
    40 kA
  • Poder corte último en c.a. 415V (EN 60947-2)
    40 kA
  • icu220vaciec609472
    70 kA
  • icu380vaciec609472
    40 kA
  • icu660vaciec609472
    7 kA
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    150 mm
  • Altura del producto instalado
    260 mm
  • Anchura del producto instalado
    185 mm
Frecuencia
  • Frecuencia
    50 a 60 Hz
Potencia
  • Potencia disipada por polo a 0,63 In
    12 W
  • Potencia disipada por polo a 0,8 In
    19.2 W
  • Potencia disipada total a 0,63 In
    36 W
  • Potencia disipada total a 0,8 In
    57.6 W
  • Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal
    90 W
  • Potencia disipada por polo
    30 W
Disparo
  • Tiempo de respuesta a la apertura de contactos
    10 ms
Instalación, montaje
  • Montaje opcional sobre perfil DIN mediante adaptador
    No
  • suitableforfrontmounting
    No
  • Adaptado para su montaje en suelo
Conexión
  • Tipo de conexión
    Bornes
Cable
  • Material del cable
    Cu
Equipo
  • Número de contactos auxiliares normalmente cerrados
    0
  • Número de contactos auxiliares normalmente abiertos
    0
  • Número de contactos auxiliares conmutados
    0
  • Mando motor opcional
  • Accesoriable
Normas
  • Norma
    IEC 60947-2
  • Directiva europea WEEE
    afectado
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Condiciones de uso
  • Grado de polución / IEC60664/IEC60947-2
    3
  • Altitud
    2000 m
Temperatura
  • Temperatura de calibración
    50 °C
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.