Interruptor automático de caja moldeada h1000, 3P3D, 50kA, 1000A, LSI HNE970H

EAN
3250613349745
Cantidad
1 uni.
Grupo
60
10.570,48 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Tipo de mando
    Maneta
  • Número de polos
    3 P
  • Tipo de polos
    3P3D
Funciones
  • Aparato equipado con función protección
  • Bloque de disparo
    LSI
  • Protección diferencial integrada
    No
Configuración
  • Número de módulos
    12
  • Corriente de regulación del magnético
    5600 / 7000 / 8820 / 10000 / 10000 / 10000 / 10000 A
  • Regulación del magnético
    2.5 / 5 / 8
  • Modo de regulación del magnético según IN o IrTh
    IrTh
Principales características eléctricas
  • Tensión asignada de empleo en alterna
    220 / 690 V
  • Frecuencia asignada
    50/60 Hz
Tensión
  • Tensión asignada de aislamiento
    800 V
  • Tensión soportada al impulso asignada
    8 kV
  • Equipado con bobina de mínima tensión
    No
Corriente eléctrica
  • Corriente asignada nominal
    1000 A
  • Poder corte último en c.a. 690V (EN 60947-2)
    20 kA
  • Regulación del térmico
    0.4 / 0.5 / 0.63 / 0.8 / 0.9 / 0.95 / 1
  • Poder de corte sobre 1 polo 230V (EN 60947-2)
    45 kA
  • Poder corte 1 polo 400V (EN60947-2)
    9 kA
  • Poder corte serv. según IEC 947.2 50Hz
    100 %
  • Poder corte último en c.a. 230V (EN 60947-2)
    85 kA
  • Poder corte último en c.a. 240V (EN 60947-2)
    75 kA
  • Poder corte último en c.a. 400V (EN 60947-2)
    50 kA
  • Poder corte último en c.a. 415V (EN 60947-2)
    50 kA
  • Poder corte último en c.a. 440V (EN 60947-2)
    45 kA
Coeficiente de corrección de la corriente
  • Coeficiente de corrección de la corriente nominal para 2 aparatos yuxtapuestos:
    1
  • Coeficiente de corrección de la corriente nominal para 3 aparatos yuxtapuestos:
    1
  • Coeficiente de corrección de la corriente para 4 y 5 aparatos yuxtapuestos:
    1
  • Coeficiente de corrección de la corriente nominal para 6 aparatos yuxtapuestos:
    1
Potencia
  • Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal
    186 W
  • Potencia disipada por polo
    62 W
Disparo
  • Disparo
    LSI
  • Tiempo del disparo del térmico
    5 / 10 / 11 / 16 / 21 ms
  • Tiempo de respuesta a la apertura de contactos
    10 ms
Especificaciones electricas
  • Temporización de la protección retardada
    100 a 200 ms
Endurancia
  • Endurancia eléctrica en número de ciclos
    1000
  • Endurancia mecánica en número de maniobras
    4000
Instalación, montaje
  • Montaje opcional sobre perfil DIN mediante adaptador
    No
Conexión
  • Sección de conexión en cable flexible
    2x240 mm²
  • Sección de conexión en cable rígido
    2x240mm²
  • Conexión
    Conexiones frontales
Equipo
  • Número de contactos auxiliares normalmente cerrados
    0
  • Número de contactos auxiliares normalmente abiertos
    0
  • Número de contactos auxiliares conmutados
    0
  • Mando motor opcional
Casos de empleo
  • Categoría de empleo
    A
Normas
  • Norma
    IEC 60947-2
  • Directiva europea WEEE
    afectado
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -25…70 °C
  • Altitud
    2000 m
  • Tropicalización/humedad/protección
    Todos los climas
  • Temperatura de almacenamiento/transporte
    -35…70 °C

Documentos

Más descargas

Texto para prescripción

Interruptor automático de caja moldeada h1000, 3P3D, 50kA, 1000A, LSI
Interruptor automático de caja moldeada tipo h1000, 3P3D, poder de corte 50kA, intensidad nominal 1000A, Relés electrónicos LSI, regulaciones: Ir: 0,4 a 1 x In Isd: 2,5 a 8 xIr tsd: 0,1 a 0,2s I instantáneo: Ii=14xIr Neutro regulable 0-50-100%.Conforme a norma UNE EN 60947-2 ..

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.