Interruptor automático magnetotérmico serie HM, 4P, 50A, curva C, 50kA HMX450

EAN
3250613232115
Cantidad
1 uni.
Grupo
40
832,78 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Número de polos protegidos
    4
  • Número de polos
    4 P
  • Tipo de polos
    4 P
  • Curva
    C
Funciones
  • Con corte del neutro
    No
Configuración
  • Número de módulos
    6
Conectividad
  • Alineamiento de los bornes superiores para aparatos modulares
    Bornes alineados
  • Alineamiento de los bornes inferiores para aparatos modulares
    Bores alineados
Principales características eléctricas
  • Poder de corte asignado
    50 kA
  • Tensión asignada de empleo en alterna
    415 V
  • Tipo de tensión de alimentación
    AC
  • Frecuencia asignada
    50/60 Hz
Tensión
  • Tensión asignada de aislamiento
    500 V
  • Tensión soportada al impulso asignada
    6000 V
Corriente eléctrica
  • Corriente asignada nominal
    50 A
  • Valor mín/máx de funcionamiento del relé térmico en c.a.
    1.05 / 1.3 In
  • Valor umbral min/máx relé magnético en c.a.
    5 / 10 In
  • Corriente asignada a -10°C según IEC 60947
    65.79 A
  • Corriente asignada a -15°C según IEC 60947
    67.17 A
  • Corriente asignada a -20°C según IEC 60947
    68.52 A
  • Corriente asignada a -25°C según IEC 60947
    69.84 A
  • Corriente asignada a -5°C según IEC 60947
    64.39 A
  • Corriente asignada a 0°C según IEC 60947
    62.95 A
  • Corriente asignada a 10°C según IEC 60947
    59.98 A
  • Corriente asignada a 15°C según IEC 60947
    58.43 A
  • Corriente asignada a 20°C según IEC 60947
    56.85 A
  • Corriente asignada a 25°C según IEC 60947
    55.21 A
  • Corriente asignada a 30°C según IEC 60947
    53.53 A
  • Corriente asignada a 35°C según IEC 60947
    51.8 A
  • Corriente asignada a 40°C según IEC 60947
    50 A
  • Corriente asignada a 45°C según IEC 60947
    48.14 A
  • Corriente asignada a 5°C según IEC 60947
    61.48 A
  • Corriente asignada a 50°C según IEC 60947
    46.2 A
  • Corriente asignada a 55°C según IEC 60947
    44.17 A
  • Corriente asignada a 60°C según IEC 60947
    42.05 A
  • Corriente asignada a 65°C según IEC 60947
    39.82 A
  • Corriente asignada a 70°C según IEC 60947
    37.45 A
  • etimicuiec609472
    50 kA
  • Poder corte 1 polo 400V (EN60947-2)
    4.5 kA
  • Poder de corte 1 polo. 415V (EN60947-2)
    4.5 kA
  • Poder corte serv. según IEC 947.2 50Hz
    50 %
  • Poder corte último en c.a. 230V (EN 60947-2)
    50 kA
  • Poder corte último en c.a. 240V (EN 60947-2)
    50 kA
  • Poder corte último en c.a. 400V (EN 60947-2)
    50 kA
  • Poder corte último en c.a. 415V (EN 60947-2)
    50 kA
Coeficiente de corrección de la corriente
  • Coeficiente de corrección de la corriente nominal para 2 aparatos yuxtapuestos:
    1
  • Coeficiente de corrección de la corriente nominal para 3 aparatos yuxtapuestos:
    0.95
  • Coeficiente de corrección de la corriente para 4 y 5 aparatos yuxtapuestos:
    0.9
  • Coeficiente de corrección de la corriente nominal para 6 aparatos yuxtapuestos:
    0.85
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    70 mm
  • Altura del producto instalado
    90 mm
  • Anchura del producto instalado
    106 mm
Frecuencia
  • Frecuencia
    50 a 60 Hz
Potencia
  • Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal
    14.76 W
  • Potencia disipada por polo
    3.87 W
Endurancia
  • Endurancia eléctrica en número de ciclos
    4000
  • Endurancia mecánica en número de maniobras
    20000
Instalación, montaje
  • Tipo de conexión superior para aparatos modulares
    Borne con tornillos
  • Par de apriete
    3, 5 / 5 Nm
  • Tipo de clip superior para aparatos modulares
    Plástico
  • Tipo de clip de fijación a perfil DIN para aparatos modulares
    Plástico
  • Tipo de conexión inferior para aparatos modulares
    Borne con tornillos
  • Desmontabilidad superior para aparatos modulares
  • Desmontabilidad inferior para aparatos modulares
Conexión
  • Sección máxima de conexión de bornes de tornillo con cable flexible
    1 / 50 mm²
  • Sección de conexión de cable rígido en bornes de tornillo en la parte superior
    1 / 70 mm²
  • Sección de conexión en cable flexible
    50 mm²
  • Sección de conexión en cable rígido
    70 mm²
  • Sec. conex. bornes sup. en cable rígido
    1 / 70 mm²
  • Sección de conexión de bornes de tornillo en montante con cable flexible
    1 / 50 mm²
  • Sec. conex. born. sup. e inf. cable ríg.
    1 / 70 mm²
  • Sección de conexión de bornes de montante con tornillo
    1 / 50 mm²
Normas
  • Norma
    IEC 60947-2
  • Directiva europea WEEE
    afectado
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Condiciones de uso
  • Grado de polución / IEC60664/IEC60947-2
    3
  • Clase de limitación de energía I²t
    3
  • Altitud
    2000 m
  • Tropicalización/humedad/protección
    Todos los climas
Temperatura
  • Temperatura de calibración
    40 °C
Más descargas

Texto para prescripción

Interruptor automático magnetotérmico serie HM, 4P, 50A, curva C, 50kA
Interruptor automático magnetotérmico modular hager, serie HM, 4 polos, intensidad nominal 50A de intensidad nominal, curva C de disparo, 50kA de poder de corte. Conforme a norma UNE EN 60947-2 . Certificado AENOR.

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.