Conmutador modular motorizado automático 230/400VAC de 4x160A HIC416A

EAN
3250613191269
Cantidad
1 uni.
Grupo
70
Precio de venta
4.165,43 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Número de polos
    4 P
  • Tipo de polos
    4 P
  • Tipo de caja
    Empotrado
Funciones
  • Función conmutador
Mandos e indicadores
  • Mando motorizado integrado
Principales características eléctricas
  • Tensión asignada de empleo en alterna
    380 / 415 V
  • Frecuencia asignada
    50/60 Hz
Corriente eléctrica
  • Corriente asignada nominal
    160 A
  • Corr. cortocircuito con fusible gl-gG
    40 kA
  • Corriente asignada admisible a 1 s.
    4 kA
  • Corriente asig. en AC23 en categoría A
    125 A
Potencia
  • Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal
    22.5 W
  • Potencia disipada por polo
    7.5 W
  • Potencia de empleo a 400 V en AC1
    105 kW
Puerta, tapa
  • Bloqueable por candado
Equipo
  • Número de contactos auxiliares normalmente cerrados
    0
  • Número de contactos auxiliares normalmente abiertos
    0
  • Número de contactos auxiliares conmutados
    0
  • Mando motor opcional
    No
Normas
  • Norma
    IEC 60947-3 ; IEC 60947-6
  • Directiva europea WEEE
    afectado
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No

Texto para prescripción

Conmutador modular motorizado automático 230/400VAC de 4x160A
Conmutador modular motorizado automático hager 230/400V a.c. de 4 polos, intensidad nominal 160 A . 3 Posiciones fijas:I,0,II . Conforme con la norma EN60947-3

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.