Conmutador modular motorizado automático 230/400VAC de 4x63A HIC406A
EAN
3250613191221
Cantidad
1 uni.
Grupo
70
Precio de venta
2.663,97 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
Número de polos4 P
-
Tipo de cajaEmpotrado
Funciones
-
Función conmutadorSí
Mandos e indicadores
-
Mando motorizado integradoSí
Principales características eléctricas
-
Tensión asignada de empleo en alterna380 / 415 V
-
Frecuencia asignada50/60 Hz
Corriente eléctrica
-
Corriente asignada nominal63 A
-
Corr. cortocircuito con fusible gl-gG50 kA
-
Corriente asignada admisible a 1 s.4 kA
-
Corriente asig. en AC23 en categoría A63 A
Potencia
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal3.6 W
-
Potencia disipada por polo1.2 W
-
Potencia de empleo a 400 V en AC141 kW
Puerta, tapa
-
Bloqueable por candadoSí
Equipo
-
Número de contactos auxiliares normalmente cerrados0
-
Número de contactos auxiliares normalmente abiertos0
-
Número de contactos auxiliares conmutados0
-
Mando motor opcionalNo
Normas
-
NormaIEC 60947-3 ; IEC 60947-6
-
Directiva europea WEEEafectado
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
-
Conformidad con REACHSí
-
Conforme con RoHSSí
-
Sin halógenosNo
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de funcionamiento
Manual para el usuario HIC406A
PDF5 MB -
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador HIC406A
PDF1 MBManuales para el instalador HIC406A
PDF1 MBManuales para el instalador HIC406A
PDF2 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF573 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF621 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF333 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para HIC406A
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para HIC406A
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Conmutador modular motorizado automático 230/400VAC de 4x63A
Conmutador modular hager motorizado automático 230/400VAC de 4 polos, intensidad nominal 63 A de intensidad nominal. 3 Posiciones fijas:I,0,II
Conmutador modular hager motorizado automático 230/400VAC de 4 polos, intensidad nominal 63 A de intensidad nominal. 3 Posiciones fijas:I,0,II
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !