Conmutador I-0-II de 4x1250A para accionamiento frontal HI462

EAN
3250613190194
Cantidad
1 uni.
Grupo
70
Precio de venta
5.817,27 €
/ uni. *

Desafortunadamente, el producto ya no está disponible. Para encontrar una alternativa contacte con su distribuidor o contacte con nosotros


Características técnicas

Arquitectura
  • Número de polos
    4 P
  • Tipo de polos
    4 P
  • Tipo de caja
    Empotrado
Funciones
  • Función conmutador
Mandos e indicadores
  • Mando motorizado integrado
    No
Principales características eléctricas
  • Tensión asignada de empleo en alterna
    380 / 400 / 500 / 690 V
  • Frecuencia asignada
    50/60 Hz
Tensión
  • Tensión asignada de aislamiento
    1000 V
  • Tensión soportada al impulso asignada
    12000 V
  • Tensión asignada de empleo en continua
    260 / 400 / 500 V
Corriente eléctrica
  • Corriente asig. de empleo AC21 en cat. B
    1250 A
  • Corriente asig. de empleo AC22 en cat. A
    1250 A
  • Corriente asignada nominal
    1250 A
  • Corr. cortocircuito con fusible gl-gG
    100 kA
  • Corriente asignada admisible a 1 s.
    35 kA
  • Corriente térmica en aire libre
    1250 A
  • Corriente asig. en AC21 en categoría A
    1250 A
  • Corriente asig. de empleo AC22 en cat. B
    1250 A
  • Corriente asig. en AC23 en categoría A
    630 A
  • Corriente asig. de empleo AC23 en cat. B
    1250 A
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    375 mm
  • Altura del producto instalado
    330 mm
  • Anchura del producto instalado
    466 mm
Potencia
  • Potencia útil a 440/500V 50Hz
    710 kW
  • Potencia útil a 660V 50Hz
    600 kW
  • Potencia útil a 380/415V 50 Hz
    710 kW
  • Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal
    279.9 W
  • Potencia disipada por polo
    93.3 W
  • Potencia de empleo a 400 V en AC1
    822 kW
Endurancia
  • Endur. eléctr. en AC21 en número ciclos
    500
  • Endur. eléctr. en AC22 en número ciclos
    100
  • Endurancia mecánica en número de maniobras
    4000
Puerta, tapa
  • Bloqueable por candado
Conexión
  • Tipo de conexión
    Bornes
Equipo
  • Número de contactos auxiliares normalmente cerrados
    0
  • Número de contactos auxiliares normalmente abiertos
    0
  • Número de contactos auxiliares conmutados
    0
  • Mando motor opcional
    No
Normas
  • Norma
    IEC 60947-3
  • Directiva europea WEEE
    afectado
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP00
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -20…70 °C
  • Temperatura de almacenamiento/transporte
    -40…65 °C
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.