Conmutador modular I-0-II, 4x100A para accionamiento frontal directo o exterior HI405R

EAN
3250613190088
Cantidad
1 uni.
Grupo
70
527,22 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Tipo de mando
    maneta rotativa corta
  • Número de polos
    4 P
  • Tipo de polos
    4 P
  • Tipo de caja
    Empotrado
Funciones
  • Función conmutador
Configuración
  • Número de módulos
    12
Mandos e indicadores
  • Mando motorizado integrado
    No
Principales características eléctricas
  • Tensión asignada de empleo en alterna
    380 / 690 V
  • Frecuencia asignada
    50/60 Hz
Tensión
  • Tensión asignada de aislamiento
    800 V
  • Tensión soportada al impulso asignada
    8000 V
  • Tensión asignada de empleo en continua
    220 V
Corriente eléctrica
  • Corriente asig. de empleo AC21 en cat. B
    100 A
  • Corriente asig. de empleo AC22 en cat. A
    100 A
  • Corriente asignada nominal
    100 A
  • Corr. cortocircuito con fusible gl-gG
    100 kA
  • Corriente asignada admisible a 1 s.
    2.5 kA
  • Corriente térmica en aire libre
    100 A
  • Corriente asig. en AC21 en categoría A
    63 A
  • Corriente asig. de empleo AC22 en cat. B
    100 A
  • Corriente asig. en AC23 en categoría A
    63 A
  • Corriente asig. de empleo AC23 en cat. B
    100 A
Potencia
  • Potencia útil a 440/500V 50Hz
    63 kW
  • Potencia útil a 660V 50Hz
    33 kW
  • Potencia útil a 380/415V 50 Hz
    51 kW
  • Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal
    9.3 W
  • Potencia disipada por polo
    3.1 W
  • Potencia de empleo a 400 V en AC1
    65 kW
Endurancia
  • Endur. eléctr. en AC21 en número ciclos
    1000
  • Endur. eléctr. en AC22 en número ciclos
    300
  • Endurancia mecánica en número de maniobras
    10000
Puerta, tapa
  • Bloqueable por candado
Conexión
  • Sección de conexión en cable rígido
    4 / 50 mm²
Equipo
  • Número de contactos auxiliares normalmente cerrados
    0
  • Número de contactos auxiliares normalmente abiertos
    0
  • Número de contactos auxiliares conmutados
    0
  • Mando motor opcional
    No
Normas
  • Norma
    IEC 60947-3
  • Directiva europea WEEE
    afectado
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -20…70 °C
  • Tropicalización/humedad/protección
    SÍ según CEI 68-2-30
  • Temperatura de almacenamiento/transporte
    -40…65 °C

Texto para prescripción

Conmutador modular I-0-II, 4x100A para accionamiento frontal directo o exterior
Conmutador modular hager con 3 posiciones posiciones I-0-II, 4x100A para accionamiento frontal directo o exterior. Conforme con la norma EN60947-3

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.