Interruptor automático de caja moldeada,h3+ P160,3P3D,125A,25kA relé TM reg HHS125DC

EAN
3250613178017
Cantidad
1 uni.
Grupo
60
807,71 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Tipo de mando
    Maneta
  • Posición del neutro
    sin neutro
  • Número de polos protegidos
    3
  • Número de polos
    3 P
  • Tipo de polos
    3P3D
  • Tipo de caja
    Empotrado
Funciones
  • Aparato equipado con función protección
  • Función conmutador
    No
  • Función interruptor de cabecera
  • Función interruptor de "paro de emergencia"
    No
  • Función interruptor de seguridad
    No
  • Función interruptor mantenimiento/servicio
  • Bloque de disparo
    TM A/A
  • Protección diferencial integrada
    No
Mandos e indicadores
  • Mando motorizado integrado
    No
Principales características eléctricas
  • Tensión asignada de empleo en alterna
    220 / 690 V
  • Tipo de tensión de alimentación
    AC
  • Frecuencia asignada
    50/60 Hz
Tensión
  • Tensión asignada de aislamiento
    800 V
  • Tensión soportada al impulso asignada
    8 kV
  • Equipado con bobina de mínima tensión
    No
Corriente eléctrica
  • Corriente asignada nominal
    125 A
  • Poder corte último en c.a. 690V (EN 60947-2)
    6 kA
  • Regulación del térmico
    0.63 / 0.8 / 1
  • Corriente asignada a 10°C según IEC 60947
    146.9 A
  • Corriente asignada a 15°C según IEC 60947
    144.3 A
  • Corriente asignada a 20°C según IEC 60947
    141.7 A
  • Corriente asignada a 25°C según IEC 60947
    139.1 A
  • Corriente asignada a 30°C según IEC 60947
    136.4 A
  • Corriente asignada a 35°C según IEC 60947
    133.6 A
  • Corriente asignada a 40°C según IEC 60947
    130.8 A
  • Corriente asignada a 45°C según IEC 60947
    127.9 A
  • Corriente asignada a 50°C según IEC 60947
    125 A
  • Corriente asignada a 55°C según IEC 60947
    122 A
  • Corriente asignada a 60°C según IEC 60947
    118.9 A
  • Corriente asignada a 65°C según IEC 60947
    115.7 A
  • Corriente asignada a 70°C según IEC 60947
    112.5 A
  • ics947660
    6 kA
  • Poder de corte sobre 1 polo 230V (EN 60947-2)
    6 kA
  • Poder corte 1 polo 400V (EN60947-2)
    6 kA
  • Poder de corte 1 polo. 415V (EN60947-2)
    6 kA
  • Poder de corte en 1 polo a 690 V (EN60947-2)
    2.5 kA
  • Poder corte último en c.a. 230V (EN 60947-2)
    35 kA
  • Poder corte último en c.a. 240V (EN 60947-2)
    35 kA
  • Poder corte último en c.a. 400V (EN 60947-2)
    25 kA
  • Poder corte último en c.a. 415V (EN 60947-2)
    25 kA
  • Valor de regulación térmica
    80 / 100 / 125 A
  • ics110138vaciec609472
    35 kA
  • icu220vaciec609472
    35 kA
  • icu380vaciec609472
    25 kA
  • icu660vaciec609472
    6 kA
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    97 mm
  • Altura del producto instalado
    130 mm
  • Anchura del producto instalado
    90 mm
Frecuencia
  • Frecuencia
    50 a 60 Hz
Potencia
  • Potencia disipada por polo a 0,63 In
    4.38 W
  • Potencia disipada por polo a 0,8 In
    6.85 W
  • Potencia disipada total a 0,63 In
    13.15 W
  • Potencia disipada total a 0,8 In
    20.54 W
  • Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal
    32.1 W
  • Potencia disipada por polo
    10.7 W
Disparo
  • Disparo rápido (Short time)
    No
Endurancia
  • Endurancia eléctrica en número de ciclos
    10000
  • Endurancia mecánica en número de maniobras
    40000
Puerta, tapa
  • Bloqueable por candado
Instalación, montaje
  • Par de apriete
    6Nm
  • Montaje opcional sobre perfil DIN mediante adaptador
  • Adaptado a su montaje en panel frontal centrado
    No
  • suitableforfrontmounting
    No
  • Adaptado para su montaje en suelo
Conexión
  • Sección de conexión en cable flexible
    6 / 70 mm²
  • Sección de conexión en cable rígido
    6 / 95 mm²
  • Conexión
    Conexiones frontales
Cable
  • Material del cable
    Cu
Configuración
  • Corriente de regulación del magnético
    750 / 1000 / 1250 / 1500 A
  • Regulación del magnético
    6 / 8 / 10 / 12
Equipo
  • Número de contactos auxiliares normalmente cerrados
    0
  • Número de contactos auxiliares normalmente abiertos
    0
  • Número de contactos auxiliares conmutados
    0
  • Mando motor opcional
    No
  • Accesoriable
Casos de empleo
  • Categoría de empleo
    A
Normas
  • Norma
    IEC 60947-2
  • Directiva europea WEEE
    afectado
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Condiciones de uso
  • Grado de polución / IEC60664/IEC60947-2
    3
  • Altitud
    2000 m
  • Tropicalización/humedad/protección
    95%HR 55°C sev Kn (IEC 68-2-30/52)
Temperatura
  • Temperatura de calibración
    50 °C
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.