Interruptor automático de caja moldeada x160, 3P3D, 25kA, 125A,TM Regulable/Fijo HHA125H

EAN
3250613130503
Cantidad
1 uni.
Grupo
60
712,49 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Tipo de mando
    Maneta
  • Posición del neutro
    sin neutro
  • Número de polos protegidos
    3
  • Número de polos
    3 P
  • Tipo de polos
    3P3D
  • Tipo de caja
    Empotrado
Funciones
  • Aparato equipado con función protección
  • Bloque de disparo
    TM A/F
  • Protección diferencial integrada
    No
  • Con corte del neutro
    No
Mandos e indicadores
  • Mando motorizado integrado
    No
Principales características eléctricas
  • Tensión asignada de empleo en alterna
    220 / 415 V
  • Frecuencia asignada
    50/60 Hz
Tensión
  • Tensión asignada de aislamiento
    690 V
  • Tensión soportada al impulso asignada
    8 kV
  • Equipado con bobina de mínima tensión
    No
Corriente eléctrica
  • Corriente asignada nominal
    125 A
  • Regulación del térmico
    0.63 / 0.8 / 1
  • Corriente asignada a 10°C según IEC 60947
    151.4 A
  • Corriente asignada a 15°C según IEC 60947
    148.4 A
  • Corriente asignada a 20°C según IEC 60947
    145.3 A
  • Corriente asignada a 25°C según IEC 60947
    142.1 A
  • Corriente asignada a 30°C según IEC 60947
    138.8 A
  • Corriente asignada a 35°C según IEC 60947
    135.5 A
  • Corriente asignada a 40°C según IEC 60947
    132.1 A
  • Corriente asignada a 45°C según IEC 60947
    128.6 A
  • Corriente asignada a 50°C según IEC 60947
    125 A
  • Corriente asignada a 55°C según IEC 60947
    121.2 A
  • Corriente asignada a 60°C según IEC 60947
    117.4 A
  • Corriente asignada a 65°C según IEC 60947
    113.4 A
  • Corriente asignada a 70°C según IEC 60947
    109.3 A
  • Poder corte último en c.a. 230V (EN 60947-2)
    35 kA
  • Poder corte último en c.a. 240V (EN 60947-2)
    35 kA
  • Poder corte último en c.a. 400V (EN 60947-2)
    25 kA
  • Poder corte último en c.a. 415V (EN 60947-2)
    25 kA
  • Valor de regulación térmica
    80 / 100 / 125 A
  • icu380vaciec609472
    25 kA
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    68 mm
  • Altura del producto instalado
    130 mm
  • Anchura del producto instalado
    75 mm
Frecuencia
  • Frecuencia
    50 a 60 Hz
Potencia
  • Potencia disipada por polo a 0,63 In
    4.5 W
  • Potencia disipada por polo a 0,8 In
    7 W
  • Potencia disipada total a 0,63 In
    13.5 W
  • Potencia disipada total a 0,8 In
    21.1 W
  • Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal
    33 W
  • Potencia disipada por polo
    11 W
Endurancia
  • Endurancia eléctrica en número de ciclos
    1000
  • Endurancia mecánica en número de maniobras
    4000
Puerta, tapa
  • Bloqueable por candado
Instalación, montaje
  • Par de apriete
    6Nm
  • Montaje opcional sobre perfil DIN mediante adaptador
    No
Conexión
  • Sección de conexión en cable flexible
    4 / 70mm²
  • Sección de conexión en cable rígido
    4 / 95mm²
  • Conexión
    Conexiones frontales
Configuración
  • Corriente de regulación del magnético
    1500 A
Equipo
  • Número de contactos auxiliares normalmente cerrados
    0
  • Número de contactos auxiliares normalmente abiertos
    0
  • Número de contactos auxiliares conmutados
    0
  • Mando motor opcional
    No
  • Accesoriable
Normas
  • Norma
    IEC 60947-2
  • Directiva europea WEEE
    afectado
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Condiciones de uso
  • Grado de polución / IEC60664/IEC60947-2
    3
  • Altitud
    2000 m
Temperatura
  • Temperatura de calibración
    50 °C

Texto para prescripción

Interruptor automático de caja moldeada x160, 3P3D, 25kA, 125A,TM Regulable/Fijo
Interruptor automático de caja moldeada hager x160, 3P3D, 25kA, 125A, Relé térmico regulable: 0,63-0,8-1xIn. Relé magnético fijo >10xIn. Conforme a la norma IEC 60947-2

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.