Interruptor automático de caja moldeada h1000, 4P4R, 70kA, 800A, LSI HEE801H

EAN
3250613349790
Cantidad
1 uni.
Grupo
60
11.409,83 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Tipo de mando
    Maneta
  • Número de polos
    4 P
  • Tipo de polos
    4P4D N:0/50/100%
Funciones
  • Aparato equipado con función protección
  • Bloque de disparo
    LSI
  • Protección diferencial integrada
    No
Configuración
  • Número de módulos
    16
  • Corriente de regulación del magnético
    4480 / 5600 / 7000 / 8960 / 9600 / 9600 / 9600 A
  • Regulación del magnético
    2.5 / 5 / 10
  • Modo de regulación del magnético según IN o IrTh
    IrTh
Principales características eléctricas
  • Tensión asignada de empleo en alterna
    220 / 690 V
  • Frecuencia asignada
    50/60 Hz
Tensión
  • Tensión asignada de aislamiento
    800 V
  • Tensión soportada al impulso asignada
    8 kV
  • Equipado con bobina de mínima tensión
    No
Corriente eléctrica
  • Corriente asignada nominal
    800 A
  • Poder corte último en c.a. 690V (EN 60947-2)
    20 kA
  • Regulación del térmico
    0.4 / 0.5 / 0.63 / 0.9 / 0.95 / 1
  • Regulación de la corriente térmica del polo neutro
    0 / 0.5 / 1 In
  • Poder de corte sobre 1 polo 230V (EN 60947-2)
    60 kA
  • Poder corte 1 polo 400V (EN60947-2)
    9 kA
  • Poder corte serv. según IEC 947.2 50Hz
    71 %
  • Poder corte último en c.a. 230V (EN 60947-2)
    100 kA
  • Poder corte último en c.a. 240V (EN 60947-2)
    100 kA
  • Poder corte último en c.a. 400V (EN 60947-2)
    70 kA
  • Poder corte último en c.a. 415V (EN 60947-2)
    70 kA
  • Poder corte último en c.a. 440V (EN 60947-2)
    65 kA
Coeficiente de corrección de la corriente
  • Coeficiente de corrección de la corriente nominal para 2 aparatos yuxtapuestos:
    1
  • Coeficiente de corrección de la corriente nominal para 3 aparatos yuxtapuestos:
    1
  • Coeficiente de corrección de la corriente para 4 y 5 aparatos yuxtapuestos:
    1
  • Coeficiente de corrección de la corriente nominal para 6 aparatos yuxtapuestos:
    1
Potencia
  • Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal
    153.6 W
  • Potencia disipada por polo
    51.2 W
Disparo
  • Disparo
    LSI
  • Tiempo del disparo del térmico
    5 / 10 / 11 / 19 / 21 / 29 ms
  • Tiempo de respuesta a la apertura de contactos
    10 ms
Especificaciones electricas
  • Temporización de la protección retardada
    100 a 200 ms
Endurancia
  • Endurancia eléctrica en número de ciclos
    1000
  • Endurancia mecánica en número de maniobras
    4000
Instalación, montaje
  • Montaje opcional sobre perfil DIN mediante adaptador
    No
Conexión
  • Sección de conexión en cable flexible
    2x240 mm²
  • Sección de conexión en cable rígido
    2x240mm²
  • Conexión
    Conexiones frontales
Equipo
  • Número de contactos auxiliares normalmente cerrados
    0
  • Número de contactos auxiliares normalmente abiertos
    0
  • Número de contactos auxiliares conmutados
    0
  • Mando motor opcional
Casos de empleo
  • Categoría de empleo
    A
Normas
  • Norma
    IEC 60947-2
  • Directiva europea WEEE
    afectado
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -25…70 °C
  • Altitud
    2000 m
  • Tropicalización/humedad/protección
    Todos los climas
  • Temperatura de almacenamiento/transporte
    -35…70 °C

Documentos

Más descargas

Texto para prescripción

Interruptor automático de caja moldeada h1000, 4P4R, 70kA, 800A, LSI
Interruptor automático de caja moldeada hager h630, 4P4D, 70kA, 800A, LSI ( Ir=0,4 a 1xIn . Isd=2,5 a 10xIr, tsd=0,1-0,2 s I= Ii=14xIr) Neutro regulable a 0-50%-100%). Conforme a la norma IEC 60947-2

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.