Interruptor automático de caja moldeada h630, 3P3D, 70kA, 630A, LSI HED630H

EAN
3250613349615
Cantidad
1 uni.
Grupo
60
Precio de venta
6.450,24 €
/ uni. *

Desafortunadamente, el producto ya no está disponible. Para encontrar una alternativa contacte con su distribuidor o contacte con nosotros


Características técnicas

Arquitectura
  • Número de polos
    3 P
Funciones
  • Aparato equipado con función protección
  • Bloque de disparo
    LSI
  • Protección diferencial integrada
    No
Configuración
  • Número de módulos
    8
  • Corriente de regulación del magnético
    3500 / 4410 / 5600 / 6300 / 6300 / 6300 / 6300 / 6300 A
  • Regulación del magnético
    2.5 / 5 / 8
  • Modo de regulación del magnético según IN o IrTh
    IrTh
Principales características eléctricas
  • Tensión asignada de empleo en alterna
    220 / 690 V
  • Frecuencia asignada
    50/60 Hz
Tensión
  • Tensión asignada de aislamiento
    800 V
  • Tensión soportada al impulso asignada
    8 kV
  • Equipado con bobina de mínima tensión
    No
Corriente eléctrica
  • Corriente asignada nominal
    630 A
  • Poder corte último en c.a. 690V (EN 60947-2)
    20 kA
  • Regulación del térmico
    0.4 / 0.5 / 0.63 / 0.8 / 0.9 / 0.95 / 1
  • Poder de corte sobre 1 polo 230V (EN 60947-2)
    60 kA
  • Poder corte 1 polo 400V (EN60947-2)
    9 kA
  • Poder corte serv. según IEC 947.2 50Hz
    71 %
  • Poder corte último en c.a. 230V (EN 60947-2)
    100 kA
  • Poder corte último en c.a. 240V (EN 60947-2)
    100 kA
  • Poder corte último en c.a. 400V (EN 60947-2)
    70 kA
  • Poder corte último en c.a. 415V (EN 60947-2)
    70 kA
  • Poder corte último en c.a. 440V (EN 60947-2)
    65 kA
Coeficiente de corrección de la corriente
  • Coeficiente de corrección de la corriente nominal para 2 aparatos yuxtapuestos:
    1
  • Coeficiente de corrección de la corriente nominal para 3 aparatos yuxtapuestos:
    1
  • Coeficiente de corrección de la corriente para 4 y 5 aparatos yuxtapuestos:
    1
  • Coeficiente de corrección de la corriente nominal para 6 aparatos yuxtapuestos:
    1
Potencia
  • Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal
    120 W
  • Potencia disipada por polo
    40 W
Disparo
  • Disparo
    LSI
  • Tiempo del disparo del térmico
    5 / 10 / 11 / 16 / 21 ms
  • Tiempo de respuesta a la apertura de contactos
    10 ms
Especificaciones electricas
  • Temporización de la protección retardada
    100 a 200 ms
Endurancia
  • Endurancia eléctrica en número de ciclos
    1000
  • Endurancia mecánica en número de maniobras
    4000
Instalación, montaje
  • Montaje opcional sobre perfil DIN mediante adaptador
    No
Conexión
  • Sección de conexión en cable rígido
    35 / 240 mm²
  • Tipo de conexión
    Bornes
Equipo
  • Número de contactos auxiliares normalmente cerrados
    0
  • Número de contactos auxiliares normalmente abiertos
    0
  • Número de contactos auxiliares conmutados
    0
  • Mando motor opcional
Casos de empleo
  • Categoría de empleo
    A
Normas
  • Norma
    IEC 60947-2
  • Directiva europea WEEE
    afectado
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -25…70 °C
  • Altitud
    2000 m
  • Temperatura de almacenamiento/transporte
    -35…70 °C
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.