The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Interruptor automático de caja moldeada h630, 4P4R, 70kA, 400A, LSI
HED401H
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Desafortunadamente, el producto ya no está disponible. Para encontrar una alternativa contacte con su distribuidor o contacte con nosotros
Características técnicas
-
Aparato equipado con función protección
Sí
-
-
Protección diferencial integrada
No
-
-
Corriente de regulación del magnético
2240 / 2800 / 3500 / 4480 / 5040 / 5200 / 5200 A
-
Regulación del magnético
2.5 / 5 / 10
-
Modo de regulación del magnético según IN o IrTh
IrTh
-
Tensión asignada de empleo en alterna
220 / 690 V
-
Frecuencia asignada
50/60 Hz
-
Tensión asignada de aislamiento
800 V
-
Tensión soportada al impulso asignada
8 kV
-
Equipado con bobina de mínima tensión
No
-
Corriente asignada nominal
400 A
-
Poder corte último en c.a. 690V (EN 60947-2)
20 kA
-
Regulación del térmico
0.4 / 0.5 / 0.63 / 0.8 / 0.9 / 0.95 / 1
-
Regulación de la corriente térmica del polo neutro
0 / 0.5 / 1 In
-
Poder de corte sobre 1 polo 230V (EN 60947-2)
60 kA
-
Poder corte 1 polo 400V (EN60947-2)
9 kA
-
Poder corte serv. según IEC 947.2 50Hz
71 %
-
Poder corte último en c.a. 230V (EN 60947-2)
100 kA
-
Poder corte último en c.a. 240V (EN 60947-2)
100 kA
-
Poder corte último en c.a. 400V (EN 60947-2)
70 kA
-
Poder corte último en c.a. 415V (EN 60947-2)
70 kA
-
Poder corte último en c.a. 440V (EN 60947-2)
65 kA
-
Coeficiente de corrección de la corriente nominal para 2 aparatos yuxtapuestos:
1
-
Coeficiente de corrección de la corriente nominal para 3 aparatos yuxtapuestos:
1
-
Coeficiente de corrección de la corriente para 4 y 5 aparatos yuxtapuestos:
1
-
Coeficiente de corrección de la corriente nominal para 6 aparatos yuxtapuestos:
1
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal
62.4 W
-
Potencia disipada por polo
20.8 W
-
-
Tiempo del disparo del térmico
5 / 10 / 11 / 19 / 21 / 29 ms
-
Tiempo de respuesta a la apertura de contactos
10 ms
-
Temporización de la protección retardada
100 a 200 ms
-
Endurancia eléctrica en número de ciclos
1000
-
Endurancia mecánica en número de maniobras
4000
-
Montaje opcional sobre perfil DIN mediante adaptador
No
-
Sección de conexión en cable flexible
35 / 240 mm²
-
Sección de conexión en cable rígido
35 / 240 mm²
-
Conexión
Conexiones frontales
-
Número de contactos auxiliares normalmente cerrados
0
-
Número de contactos auxiliares normalmente abiertos
0
-
Número de contactos auxiliares conmutados
0
-
-
-
Directiva europea WEEE
afectado
-
atishalogenfreeexternallymaintained
Yes
-
Temperatura de funcionamiento
-25…70 °C
-
-
Tropicalización/humedad/protección
Todos los climas
-
Temperatura de almacenamiento/transporte
-35…70 °C
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.