Interruptor de maniobra, seccionador P160, 4P, 160A HCS161AC

EAN
3250613176907
Cantidad
1 uni.
Grupo
60
Precio de venta
1.331,84 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Posición del neutro
    Izquierda
  • Número de polos
    4 P
  • Tipo de polos
    4 P
  • Tipo de caja
    Empotrado
Funciones
  • Función conmutador
    No
  • Función interruptor de cabecera
  • Función interruptor de "paro de emergencia"
  • Función interruptor de seguridad
    No
  • Función interruptor mantenimiento/servicio
  • Bloque de disparo
    SWITCH
  • Con corte del neutro
Mandos e indicadores
  • Mando motorizado integrado
    No
Principales características eléctricas
  • Tensión asignada de empleo en alterna
    220 / 690 V
  • Tipo de tensión de alimentación
    AC
  • Frecuencia asignada
    50/60 Hz
Tensión
  • Tensión asignada de aislamiento
    800 V
  • Tensión soportada al impulso asignada
    8 kV
Corriente eléctrica
  • Corriente asignada nominal
    160 A
  • Corriente asignada admisible de corta duración Icw
    2 kA
  • icw1s690vaciec9473
    2 kA
  • icw1s240vaciec9473
    2 kA
  • icw1s415vaciec9473
    2 kA
  • Corriente asignada de empleo en AC21
    160 A
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    97 mm
  • Altura del producto instalado
    130 mm
  • Anchura del producto instalado
    120 mm
Frecuencia
  • Frecuencia
    50 a 60 Hz
Potencia
  • Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal
    42.3 W
  • Potencia disipada por polo
    14.1 W
Endurancia
  • Endurancia eléctrica en número de ciclos
    10000
  • Endurancia mecánica en número de maniobras
    40000
Puerta, tapa
  • Bloqueable por candado
Instalación, montaje
  • Par de apriete
    6Nm
  • Montaje opcional sobre perfil DIN mediante adaptador
  • Adaptado a su montaje en panel frontal centrado
    No
  • suitableforfrontmounting
    No
  • Adaptado para su montaje en suelo
Conexión
  • Sección de conexión en cable rígido
    6 / 95 mm²
Cable
  • Material del cable
    Cu
Equipo
  • Número de contactos auxiliares normalmente cerrados
    0
  • Número de contactos auxiliares normalmente abiertos
    0
  • Número de contactos auxiliares conmutados
    0
  • Mando motor opcional
    No
  • Accesoriable
Casos de empleo
  • Categoría de empleo
    A
Utilizar
  • Resistencia a vibraciones e impactos
    IEC 68068-2-52 Test FC
Normas
  • Norma
    IEC 60947-3
  • Directiva europea WEEE
    afectado
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Condiciones de uso
  • Grado de polución / IEC60664/IEC60947-2
    3
  • Altitud
    2000 m
Temperatura
  • Límite de calentamiento en partes accesibles, (mando manual) según la norma
    25 K
  • Lím.calentamiento partes accesibles(no manipuladas en servicio normal)seg.norma
    50 K
  • Lím.calentamiento en partes accesibles (destinadas a ser manipuladas) seg.norma
    40 K
  • Límites de calentamiento en bornes según la norma de producto
    65 K
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.