Bloque diferencial electrónico para x160 de 125A, 4P, regulable, montaje HBA126H

EAN
3250613121082
Cantidad
1 uni.
Grupo
60
Precio de venta
1.178,65 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Número de polos
    4 P
  • Montaje
    rail DIN
Principales características eléctricas
  • Tensión asignada de empleo en alterna
    220 / 415 V
Tensión
  • Tensión asignada de aislamiento
    500 V
  • Tensión soportada al impulso asignada
    6 kV
Corriente eléctrica
  • Corriente diferencial asignada
    30 mA / 100 mA / 300 mA / 1 A / 3 A / 6 A
  • Corriente asignada nominal
    125 A
  • Resistencia a la onda de corriente 8/20µs
    5 kA
Frecuencia
  • Frecuencia
    50 a 60 Hz
Disparo
  • Protegido contra disparos intempestivos
Conexión
  • Sección máxima de conexión de bornes de tornillo con cable flexible
    2.5 / 70 mm²
  • Sección de conexión de cable rígido en bornes de tornillo en la parte superior
    2.5 / 95 mm²
  • Sec. conex. born. sup. e inf. cable ríg.
    2.5 / 95 mm²
  • Sección de conexión de bornes de montante con tornillo
    2.5 / 70 mm²
Configuración
  • Sensibilidad diferencial regulable
  • Tiempo de disparo regulable
  • Temporiz. de la protection diferencial
    0 / 0.06 / 0.15 / 0.3 / 0.5 / 1 s
Normas
  • Directiva europea WEEE
    afectado
Seguridad
  • Tipo de protección diferencial
    A HI
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Condiciones de uso
  • Grado de polución / IEC60664/IEC60947-2
    3
  • Altitud
    2000 m

Texto para prescripción

Bloque diferencial electrónico para x160 de 125A, 4P, regulable, montaje
Bloque diferencial electrónico para interruptor automático hager serie x160 de In= 125A, 4P, regulable en sensibilidad 30-100-300mA, 1-3-6A . Tiempo de disparo regulable:Instantáneo, 0,06 a 1s , montaje lateral y sobre perfil DIN. Señalización a distancia con preaviso 50%. Conforme a CEI/EN 60947-2

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.