EAN
4012002246191
Cantidad
68 PCEs

Desafortunadamente, el producto ya no está disponible.Para encontrar una solución alternativa, póngase en contacte con nosotros


Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    45 mm
  • Longitud en mm
    118 mm
  • Anchura del producto instalado
    108 mm
Materiales, acabados, colores
  • Material
    Material plástico
  • Grupo de materiales
    plástico
Instalación, montaje
  • Unidad de instalación de método de montaje
    Clip
Conexión
  • Número de entrada de cables
    2
  • Número de sujetacables
    2
Equipo
  • Número de aparatos que pueden ser instalados
    2
Normas
  • Directiva europea RoHs
    conformidad voluntaria
Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.