Canal portamecanismos, en aluminio anodizado natural, de 50x85 mm GBA500851ALU

EAN
4012740204743
Cantidad
12 MTRs
Grupo
80
Precio de venta
56,89 €
/ Metro *

Características técnicas

Configuración
  • antibacterialtreatment
    No
Compatibilidad
  • Formato de aparamenta compatible
    45x45 mm
Conectividad
  • Accesorio de alineación
    Uniones en referencias separadas
Dimensiones
  • Altura de la canal
    56 mm
  • Longitud en mm
    2000 mm
  • Ancho de la canal
    85 mm
Capacidad
  • Cap.cables 11mm (3x1,5-3x2,5) c/s apar.
    14 / 20
Puerta, tapa
  • Montaje de la tapa
    Interior
  • Anchura de la tapa
    45 mm
  • Numero de tapas que pueden montarse
    1
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Aluminio
  • Material
    Aluminio
  • Grupo de materiales
    Aluminio
Cable
  • Sección interior
    4000 mm²
Equipo
  • Número de separadores
    1
  • Número de compartimentos
    1 / 2
Normas
  • Directiva europea RoHs
    conformidad voluntaria
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP40
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
  • textimpactstrength
    IK07
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -5…90 °C

Texto para prescripción

Canal portamecanismos, en aluminio anodizado natural, de 50x85 mm
Canal portamecanismos hager, en aluminio anodizado natural, de 50x85 mm .Conforme con la norma EN 50085-1 .

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.