Cable conector schuko 3x1,5mm² 1000mm G4721

EAN
4012740880688
Cantidad
1 uni.
Grupo
80
14,06 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Sistema de conexión
    Wago Winsta
Conectividad
  • Cantidad de cables
    3
Principales características eléctricas
  • Tensión nominal
    230 V
Corriente eléctrica
  • Corriente asignada nominal
    16 A
Dimensiones
  • Longitud en mm
    1000 mm
Longitud
  • lengthtotallength
    1 m
Potencia
  • mainfireload
    0.953 kWh
Resistencia
  • resistancecontinuityresistor
    1000 µΩ
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Negro
  • texthousingcolour
    negro
Conexión
  • sectionconnectcable
    1.5 mm²
Cable
  • Sección del cable
    1.5 mm²
  • temperaturecabletresist
    70 °C
  • Diámetro del cable
    11 mm
  • Sección máxima del conductor
    1.5 mm²
Equipo
  • mechanicalcoding
Normas
  • Directiva europea RoHs
    conformidad voluntaria
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Temperatura
  • temperatureinsulptresist
    105 °C

Documentos

Más descargas

Texto para prescripción

Cable conector schuko 3x1,5mm² 1000mm
Cable conector schuko 3x1,5mm² 1000mm

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.