Portaesquemas A4 en plástico (adhesivo) para cajas Vega D y arm. Quadro4/5/Plus FZ794

EAN
3250612767946
Cantidad
10 PCEs
Grupo
12
7,29 €
/ uni. *

Características técnicas

Configuración
  • isselfadhesive
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    3 mm
  • Altura del producto instalado
    315 mm
  • Anchura del producto instalado
    225 mm
  • paperformat
    DIN A4
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Transparente
  • Transparente
Accesorios incluidos
  • Tipo de accesorio
    Otro
Normas
  • Directiva europea WEEE
    no afectado
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes

Documentos

Más descargas

Texto para prescripción

Portaesquemas A4 en plástico (adhesivo) para cajas Vega D y arm. Quadro4/5/Plus
Portaesquemas A4 en plástico (adhesivo) para cajas Vega D y armario quadro4/5/plus

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.