Zócalo soporte de 200 mm. de alto, para armarios Univers IP55, de 550x275 mm. FZ642A

EAN
3250616004368
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
348,29 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    275 mm
  • Altura del producto instalado
    200 mm
  • Anchura del producto instalado
    550 mm
  • builtinwidth
    550 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Negro
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    Revestimiento de pintura en polvo
Instalación, montaje
  • Adaptado a uso interno
    No
Normas
  • Certificados
    EN 61439-1/-2
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes

Documentos

Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.