Pieza de cierre triangular (8 mm) (reemplaza la llave triangular) FZ515

EAN
3250612765157
Cantidad
10 PCEs
Grupo
12
Precio de venta
67,60 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    7.5 cm
  • Altura del producto instalado
    12 cm
  • Anchura del producto instalado
    9.5 cm
Puerta, tapa
  • Utilización de la empuñadora
    Llave
Materiales, acabados, colores
  • Material
    Acero
Equipo
  • haspadlock
    No
  • withtoggle
Normas
  • Directiva europea WEEE
    no afectado
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes

Texto para prescripción

Pieza de cierre triangular (8 mm) (reemplaza la llave triangular)
Pieza de cierre triangular (8 mm) (reemplaza la llave triangular)

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.