Armario Univers metálico, IP43, clase II, 1700x1050x205 mm FP14SN2

EAN
3250612670031
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
Precio de venta
2.057,40 €
/ uni. *

Características técnicas

Funciones
  • coverwithoverpressurerelease
    No
Configuración
  • Número de módulos
    528
Compatibilidad
  • suitableforlightningprotection
    No
Corriente eléctrica
  • Corriente asignada nominal
    400 A
Dimensiones
  • Profundidad de montaje
    205 mm
  • Profundidad del producto instalado
    205 mm
  • Profundidad interna
    143 mm
  • Altura del producto instalado
    1700 mm
  • Anchura del producto instalado
    1050 mm
  • Ancho de las unidades de división
    48
  • cabinetsidewallmaterialthickness
    1 mm
Puerta, tapa
  • materialthicknesscabinetcover
    1 mm
  • Número de cerraduras de la puerta
    1
  • hastransparentcoverordoor
    No
Materiales, acabados, colores
  • Color
    blanco 
  • Color RAL
    RAL 9010 - Blanco puro
  • Material
    Chapa de acero
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    Revestimiento de pintura en polvo
Instalación, montaje
  • Adaptado a uso interno
    No
Equipo
  • Número de filas de la caja
    11
  • Número de tramos a lo ancho
    4
  • Número de llaves
    1
  • cabinetflangeplatesopeningquantity
    8
  • canbeextended
Normas
  • Directiva europea WEEE
    afectado
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP44
  • Clase de protección
    Clase II
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
  • mainfireresistanceexx
    -

Documentos

Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.