Perfil de montaje transv. entre 2 soportes, 450x50mm, para arm. Quadro5/Plus FN863E

EAN
3250610191781
Cantidad
4 PCEs
Grupo
12
31,15 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    50 mm
  • Altura del producto instalado
    110 mm
  • Longitud en mm
    310 mm
  • Anchura del producto instalado
    310 mm
Materiales, acabados, colores
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    Galvanizado en caliente
Accesorios incluidos
  • Tipo de accesorios de montaje
    Otro

Texto para prescripción

Perfil de montaje transv. entre 2 soportes, 450x50mm, para arm. Quadro5/Plus
Perfil de montaje transversal entre 2 soportes, 450x50mm, para armarios quadro5/plus

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.