Perfil de montaje transv. entre 2 soportes, 450x25 mm, para arm. Quadro5/Plus FN862E

EAN
3250610190647
Cantidad
4 PCEs
Grupo
12
Precio de venta
24,37 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    6 cm
  • Altura del producto instalado
    25 mm
  • Longitud en mm
    300 mm
  • Anchura del producto instalado
    60 mm
  • thicknessmaterial
    1.5 mm
Materiales, acabados, colores
  • Material
    Metal
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    Zincado
Normas
  • Directiva europea WEEE
    no afectado

Texto para prescripción

Perfil de montaje transv. entre 2 soportes, 450x25 mm, para arm. Quadro5/Plus
Perfil de montaje transversal entre 2 soportes, 450x25 mm, para armarios quadro5/plus

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.