Panel frontal de segregación horizontal,sistema quadro, ancho 700mm FN830N

EAN
3250612771356
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
Precio de venta
100,30 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    20 mm
  • Altura del producto instalado
    190 mm
  • Anchura del producto instalado
    675 mm
Materiales, acabados, colores
  • Material
    Acero
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    Lacado
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes

Documentos

Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.