Placa de montaje ciega de 700 x 1800 mm, para armarios quadroplus FN736E

EAN
3250610190890
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
Precio de venta
527,92 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    15 mm
  • Altura del producto instalado
    1900 mm
  • Anchura del producto instalado
    700 mm
Materiales, acabados, colores
  • Material
    Acero
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    Zincado
Normas
  • Directiva europea WEEE
    no afectado
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes

Texto para prescripción

Placa de montaje ciega de 700 x 1800 mm, para armarios quadroplus
Placa de montaje ciega de 700 x 1800 mm, para armarios quadroplus

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.