Placa de montaje ciega de 450 x 2000 mm, para armarios quadroevo FN727E

EAN
3250610190883
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
Precio de venta
474,67 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    2.5 mm
  • Altura del producto instalado
    2000 mm
  • Anchura del producto instalado
    300 mm
Materiales, acabados, colores
  • Material
    Acero
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    Zincado
Normas
  • Directiva europea WEEE
    no afectado
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.