Perfil sujeción para tapas de kits en quadroplus altura:1900mm FN696EP

EAN
3250610189115
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
Precio de venta
226,92 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    36.6 mm
  • Altura del producto instalado
    1800 mm
  • Anchura del producto instalado
    63 mm
  • builtinheight
    1900 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color
    blanco 
  • Color RAL
    RAL 9010 - Blanco puro
  • Material
    Acero
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes

Documentos

Más descargas

Texto para prescripción

Perfil sujeción para tapas de kits en quadroplus altura:1900mm
Perfil sujeción para tapas de kits en quadroplus altura:1900mm

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.