Puerta transparente para armarios QuadroPlus de 1900x450 mm FN510E

EAN
3250610190081
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
Precio de venta
1.041,76 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    18 mm
  • Altura del producto instalado
    1900 mm
  • Anchura del producto instalado
    450 mm
Puerta, tapa
  • Tipo de cerradura de la puerta
    Cierre triangular 7 mm
  • Número de cerraduras de la puerta
    1
  • hastransparentcoverordoor
Materiales, acabados, colores
  • Color RAL
    RAL 9010 - Blanco puro
  • Material
    Mezcla de materiales
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    Revestimiento de pintura en polvo
Equipo
  • Número de llaves
    1
Normas
  • Directiva europea WEEE
    no afectado
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP55
  • Clase de protección
    Clase I
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.