Placa de segregación lateral, sistema quadro,300x800 mm FN3080L

EAN
3250612771066
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
Precio de venta
126,20 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    35 mm
  • Altura del producto instalado
    400 mm
  • Anchura del producto instalado
    400 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color
    blanco 
  • Material
    Acero
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    Lacado
Instalación, montaje
  • withcableentry
    No
Normas
  • Directiva europea WEEE
    no afectado
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes

Documentos

Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.